Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Numero di articolo
7000000077
Tipo
ModulA 40-8 220 RED
Diametro nominale
DN 40
Prevalenza max.
8 m
Interasse
220 mm
Raccordo flangia
Pressione d'esercizio max.
16 bar
Direzione del flusso
Flow up
DR - Direzione del flusso
Posizione motore
ELAN 6h
MP - Posizione motore
Calotte di isolamento termico
Livello LOD
Codice EAN
7630054950506
Versione
T2 M
Catalogo
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Istruzioni di funzionamento
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000077
GTIN-Code: 7630054950506
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architettura
LOG: 300
Physical Properties:
Ottimizzato per BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: